Piastre orizz. segregazione esterna per distrib. energia elettrica, MSESM


Piastre orizz. segregazione esterna per distrib. energia elettrica, MSESM
Questa piastra di separazione in acciaio zincato, MSESM, è disponibile immediatamente e pre-dimensionata. La piastra deve essere utilizzata quando le sottosezioni hanno bisogno di essere separate. È posizionata tra una piastra di montaggio e la porta di accesso per porte parziali. Non sono necessarie viti, il che semplifica il montaggio. La sezione fissa può quindi essere conforme fino a formare 4 segregazioni in conformità alla norma IEC 61439.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastre di separazione orizzontali pre-dimensionate tra il livello di montaggio e lo sportello anteriore. Scorre facilmente in posizione e consente di ottenere scomparti Form 4 per MCB e MCCB. Non sono necessarie viti.
- Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm
- Consegna: 1 pezzo.
- L'accessorio standard è disponibile immediatamente sul ripiano ed è pre-tagliato pronto per essere montato in contenitori larghi 600 o 800 mm
- Le piastre possono essere montate facilmente e non richiedono viti
- I tempi di manodopera richiesti dal cliente sono ridotti poiché la piastra è pre-tagliata e non richiede viti per la fissazione, il che a sua volta riduce i costi di manodopera
- La sezione fissa è conforme alla segregazione fino alla Forma 4 in conformità alla norma IEC 61439, un requisito necessario per progetti particolari
- La piastra di montaggio (MSMPN) deve essere fissata direttamente ai profili verticali del sistema fisso (MSFP)
- Per completare il comparto fisso è necessaria una porta parziale (DP)
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.