Zoccolo, 300x300
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Zoccolo, 300x300
Catalogo#: PFF330R5
Questi supporti per il pavimento devono essere utilizzati quando è necessario rialzare una cassa a un'altezza operativa idonea.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Supporti da pavimento per il montaggio a terra e per conferire accessibilità in altezza. Disponibile per casse di profondità da 300 e 400 mm con larghezze ≥ 400 mm. Sono disponibili altezze da 300 o 450 mm. É richiesta la lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di montaggio.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.