Piastra montaggio, 2000x400
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra montaggio, 2000x400
Catalogo#: MP2004
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio dell’armadio, poiché può essere cablata facilmente ed equipaggiata di componenti prima di essere montata.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Video
Accessori
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio standard. Può anche essere montata a lato dell'armadio tramite l'impiego del kit MPS o a lato per mezzo del profilo MTS. Per carichi pesanti in aree con vibrazioni usare staffe di rinforzo profilo per la piastra di montaggio MPR e MPE o MPEF.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Carico massimo: 6000 N.
- Specifiche di montaggio: Utilizzare MPA per il montaggio della piastra MP all'interno dell'armadio. Regolabile in profondità con l'accessorio MPD.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
GENERAZIONE CAD

Obbligatori
Simili
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.