Porta interna, 1800x800
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta interna, 1800x800
Catalogo#: DI1808R5
I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
CAD
Accessori
Distributori nella tua zona
Caratteristiche
- Descrizione: Porta interna che fornisce una superficie di montaggio incernierata per le attrezzature dietro una porta. frontale standard o a vetro. Uno spazio di montaggio di 80 mm è disponibile tra le porte quando la porta interna si trova nella posizione più avanzata. Può essere regolato in profondità di passi di 25 mm. La piastra di montaggio rimane utilizzabile dietro la porta interna. La porta è dotata di due serrature a doppia aletta da 3 mm.
- Materiale: Acciaio dolce da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con accessori di montaggio.
Specifiche
Attributi del prodotto
Numero bollettino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.