Contenitore a sportello singolo EMC, MASE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore a sportello singolo EMC, MASE
La gamma di casse in acciaio zincato con montaggio a parete e porta singola, MASE, è progettata per soddisfare i requisiti EMC. La conduttività elettrica garantita tra il corpo e la porta della cassa crea un eccellente effetto Faraday. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassa e in assenza di interferenze elettromagnetiche, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività. Questa gamma di casse è adatta per applicazioni in cui è richiesto la compatibilità elettromagnetica (EMC).
Standard industriali
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Materiale: Corpo: acciaio zincato da 1.2 mm / 1.5 mm MASE0606021R5 e superiore. Porta: acciaio zincato da 1.2 mm / 1.5 mm MASE0606021R5 e superiore / 2 mm MASE1006030R5 e superiore. Piastra di montaggio: acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Corpo: Piegatura e saldatura in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a muro, con bugnature da 20.4 mm di diametro x 2 mm per consentire circolazione dell’aria nella parte posteriore dell’armadio.
- Porta: Montata esternamente con apertura di 130º. cerniere removibili a scomparsa con perno integrato. Le cerniere sono montete per la sola aperture verso destra. Con dimensioni a partire da MAS0604015R5 e superiore, ci sono due profili di montaggio removibili sulla porta. La tenuta è assicurata da una guarnizione EMC conduttiva in poliuretano.
- Serratura: Serrature cromate con inserti DIN da 3 mm e movimento di 90°. Gli armadi con altezza 1000 mm e superiore hanno una serratura a cariglione su 3 punti.
- Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente ad intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dei componenti. Sulla parte superiore e inferiore vi sono dei fori per facilitare il passaggio dei cavi. Fissata su bulloni M8 saldati a pressione sulla parte posteriore dell’armadio. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati. Utilizzando l’accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità.
- Apertura piastra pressacavo: Nessuna apertura della piastra di chiusura per una massima protezione EMI.
- Messa a terra: La porte sono messe a terra tramite un bullone M8 separato.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato solo all’esterno.
- Protezione: Conforme a IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornitura: Corpo dell’armadio e porta zincato verniciato nella parte esterna. Porta dotata di guarnizione conduttiva EMI. Due profili di montaggio a porta con dimensioni a partire da MAS0604015R5 e superiore. Messa a terra.
- Electric conductivity between the enclosure's body and door is guaranteed, which ensures a good Faraday effect is created
- Component and equipment failure, and unnecessary downtime is avoided as the components are protected from electromagnetic interferences as well as from water and dust entering the enclosure
- Only EMC rated accessories or peripherals that affect the enclosure's external walls should be used, using other accessories or peripherals will downgrade the enclosure's EMC performance
Specifiche
| Fine | Zincato |
| Materiale | Acciaio zincato |
| Colore | Grigio chiaro |
| Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.