Filtro di scarico EMC, EFAE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Filtro di scarico EMC, EFAE
Questo filtro di scarico per montaggio verticale EMC, EFAE, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati. Le prestazioni EMC degli armadi specifici EMC sono garantite grazie a questo filtro.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Adatto per armadi specifici EMC. La superficie di taglio del bordo armadio deve essere nuda, per consentirne la conduttività.
- Materiale: Plastico (ABS-FR), ad autoestinzione in conformità con UL94-V0.
- Approvazioni: CE, GOST, UR, cUL.
- Protezione: Standard IP 54.
- Quantità nell'imballaggio: 1 filtro con custodia.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specifiche
| Efficienza del filtro | 90% |
| Grado di protezione | IP54 |
| Materiale | Plastica |
| Fine | Lucidato |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.