Piastra inferiore di collegamento EMC, CBPE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra inferiore di collegamento EMC, CBPE
Questa piastra di fondo consente l'installazione dei cavi EMI negli armadi e assicura il mantenimento delle prestazioni EMC.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Sostituisce 2 parti delle piastre di fondo a 3 o 4 pezzi. Per via della particolare forma, i cavi EMI possono essere direttamente collegati a terra alla piastra di fondo mantenendo la "Gabbia di Faraday".
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con guarnizione EMI e accessori di montaggio.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specifiche
| Spessore | 0.06in |
| Spessore | 1.5mm |
| Fine | Placcato |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.