Ingresso cavo EMC e guarnizione piastra inferiore, BGE
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ingresso cavo EMC e guarnizione piastra inferiore, BGE
Una guarnizione che mantiene il grado di protezione della cassa durante l'installazione dei cavi e, al contempo, aumenta la flessibilità, poiché non è necessario conoscere il diametro del cavo prima dell'installazione. Il materiale estremamente conduttivo fornisce un buon contatto per finalità EMC.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Il fondo del contenitore è sigillato con l'uso di una guarnizione adesiva applicata al telaio intorno all'apertura inferiore. I cavi sono sigillati mediante aggiunta di schiuma adesiva posta tra le piastre inferiori. L'elasticità e la dimensione di questa schiuma assicura una tenuta ermetica attorno maggior parte dei cavi. Materiale conduttivo Aggiunto fornisce un buon contatto per schermare il trasferimento della radiazione elettromagnetica.
- Quantità nell'imballaggio: Guarnizione EMC adesiva da 2 m per l'ingresso del cavo. Per contenitori da 1600 mm di larghezza ordinare 2 set.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.