Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Lay-in Wireway, NEMA Type 12; 45-Degree Elbows; 18140; F22LE45A; 18150; F22LE45B; 18160; F22LE45C; 18370; F44LE45A; 18380; F44LE45B; 18390; F44LE45C; 18610; F66LE45A; 18620; F66LE45B; 18630; F66LE45C; 19260; F88LE45A; 19270; F88LE45B; 19280; F88LE45C Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Gomito a 45°, profilo incernierato a innesto

Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

Certified by Canadian Standards Association.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Codice colore ANSI 61
Finitura Zincato; Verniciato a polvere
Colore Grigio
Materiale Lamiera d'acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.