Tappo di scarico, DWP
Tappo di scarico, DWP
Un tappo di scarico facile da installare che elimina l'acqua di condensa per garantire il grado di protezione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Tappo di drenaggio per rimuovere l’acqua di condensa. Facile da installare. Adatto per montaggio su spessore del materiale fino a 4 mm. Grado di protezione IP 44.
- Materiale: Gomma.
- Lavorazione richiesta: Foro tondo diametro 11 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.