Contenitore a doppio sportello in acciaio inox, ADR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore a doppio sportello in acciaio inox, ADR
La gamma ADR di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per il montaggio in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte alla cassa. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti, in quanto i componenti all'interno della cassa sono adeguatamente protetti.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2.5 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.
- Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.
- Serratura: Chiusura cromata personalizzata nVent HOFFMAN doppia aletta da 3 mm con movimento a 90°. Chiusura su 3 punti. Chiusura in acciaio inox e altre versioni sono disponibili come accessoti.
- Piastra di montaggio: Fissata su bulloni M8 saldati sul retro della cassa. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o più, la piastra di montaggio ha una piega su tutti e quattro i lati per una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolato in profondità.
- Accesso per il cavo: Nessuna apertura della piastra passacavi di serie per massimizzare la tenuta e la pulizia.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Protezione: Corrisponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornitura: Piastra di montaggio, completa di accessori e punti di messa a terra. Imballo in cartone riutilizzabile.
- Ulteriori informazioni: É consigliato l’utilizzo di una gestione termica, ventilazione e pensilina parapioggia per applicazioni all’esterno o in ambienti aggressivi. Per maggiori informazioni consultare la sezione accessori generali o il capitolo informazioni tecniche.
Specifiche
| Spessore del corpo | 1.5mm |
| Spessore porta | 2mm |
| Spessore porta | 14ga |
| Spessore del corpo | 16ga |
| Finitura | Spazzolato |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.