Kit di accoppiamento in profondità, CJDN


Kit di accoppiamento in profondità, CJDN
Il kit di accoppiamento aumenta la profondità della struttura della cassa, che può quindi ospitare apparecchiature di grandi dimensioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per l’alloggiamento posteriore-posteriore degli armadi.
- Materiale: Coperchi: 2 mm in lamiera d'acciaio. Staffe: Lamiera d'acciaio zincato 3 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 55.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2mm |
Spessore | 14ga |
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.