Copertura incernierata di posa raccordo di taglio
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Copertura incernierata di posa raccordo di taglio
Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specifiche
| Codice colore | ANSI 61 |
| Fine | Zincato; Verniciato a polvere |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Acciaio dolce |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.