Staffa a parete CS480
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffa a parete CS480
CS480 Wall Bracket with vertical socket and attaches to a wall or a vertical surface. Cover to facilitate wiring.
Standard industriali
IEC 60529, IP66
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Gasket is included
- Wall mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.