Modulo di collegamento Crossboard, WOCB
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Modulo di collegamento Crossboard, WOCB
Modulo di collegamento sicuro e pratico per la piattaforma CrossBoard.
Standard industriali
UL
IEC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Modulo di collegamento 16 mm², a 3 poli con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 16 mm². Tappo di copertura incluso.
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 63 A.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 2.9 W.
- Dimensioni: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: IEC, UL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.