Piastra di copertura con feritoia DIN, UFCP-D


Piastra di copertura con feritoia DIN, UFCP-D
Questa copertura anteriore in poliestere è dotata di forature per componenti modulari che eliminano la necessità di lavorazione. I collegamenti elettrici e i cavi sono protetti, quindi è possibile eseguire gli interventi sul campo in totale sicurezza.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di copertura anteriore con feritoie per componenti DIN. Distanza tra UFCP e porta della cassa: 39 mm; 49 mm per UCP750 e modelli più grandi. Posizione di montaggio reversibile per aumentare di 30 mm la distanza tra UFCP e porta della cassa. Telaio di montaggio con guide DIN UMFxxxx da ordinare separatamente.
- Materiale: Poliestere.
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: Piastra di copertura, staffe di supporto, chiusure a passo rapido da un quarto di giro e accessori di montaggio.
Specifiche
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Poliestere |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.