Supporto barra di distribuzione connessione, WO60
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Supporto barra di distribuzione connessione, WO60
Supporto barra di alimentazione con morsetti integrati.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto per barra di alimentazione di collegamento con morsetti integrati (1.5 - 16 mm²) per alimentare o filettare la barra di alimentazione con fori filettati interni. Può essere utilizzato anche come supporto centrale.
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 63 A.
- Frequenza nominale: 50/60 Hz.
- Tensione di isolamento nominale Ui: 1000 V.
- Tensione di picco nominale Uimp: 6 kV.
- Tenuta al corto circuito: 14 kA (distanza max di 400 mm tra i supporti).
- Dissipazione di potenza 80% della corrente nominale: 0.5 W.
- Dimensioni: 20 × 202 × 87 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 10 pz.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.