Riscaldatore compatto con / senza termostato, ECH(T)
Riscaldatore compatto con / senza termostato, ECH(T)
Questo riscaldatore compatto a doppio isolamento, ECH(T), è disponibile con o senza termostato. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. La scelta di una versione con termostato già integrato consente di risparmiare spazio all'interno dell'armadio e di ridurre i tempi di installazione rispetto a una versione con termostato da montare separatamente.
Standard industriali
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Riscadatore verticale a doppio isolamento per prevenire la condensazione. Clip per il montaggio su barra DIN 35 mm DIN (EN60715). Riscaldatore sicuro al tocco, la temperatura dell'involucro è mantenuta al di sotto di 80 °C ad eccezzione della griglia di protezione superiore. IL riscaldatore con termostato (ECHT) comprende un termostato ad innesto e non necessità di cablaggi aggiuntivi, Si attiva alla temperatura di 5 °C e si disattiva a 15 °C.
- Elemento riscaldante: Resistore PTC, limitato in temperatura.
- Materiale: Plastica in accordo a UL94 V-0.
- Temperatura operativa: da meno -40 °C a +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.
- Connessione: 4 poli terminali da 2.5 mm², torsione 0.8 Nm max.
- Protezione: IP 20, Classe II (doppio isolamento).
- Approvazioni: CE, EAC.
- Finitura: Nero.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.