Sezione dritta Clean Tray, tipo 1


Sezione dritta Clean Tray, tipo 1
Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations. Available with a 20-degree sloped cover in some sizes. One U-connector and hardware is supplied with each straight section. The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Clean Tray Straight sections are available in 10-ft. lengths with or without perforations
- Available with a 20-degree sloped cover in some sizes
- One U-connector and hardware is supplied with each straight section
- The Clean Tray steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Specifiche
Finitura | Spazzolato #3 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.