Piastra pressacavo per ingresso cavo rettangolare, CEPL
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra pressacavo per ingresso cavo rettangolare, CEPL
I passacavi CEPL sono ideali per le applicazioni in cui una cassa richiede molti cavi in ingresso o in uscita, ma lo spazio di installazione è limitato. I passacavi CEPL possono essere installati in modo rapido e semplice senza utilizzare utensili.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Finitura: Grigio
- Quantità nell'imballaggio: 10
- Descrizione: Passacavo rapido, economico e senza utensili per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Il sistema a innesto è idoneo a pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Protezione: IP54, NEMA 1, 12
- Materiale: TPE
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.