Piastra pressacavo per ingresso cavo rettangolare, CEPH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra pressacavo per ingresso cavo rettangolare, CEPH
Il passacavo CEPH fornisce un ingresso del cavo professionale molto piatto e salvaspazio con un'ottima tenuta. La speciale forma dell'anello di tenuta della membrana conica contribuisce a garantire una riduzione ottimale della tensione.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Passacavo rapido ed economico con un'ottima tenuta per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Può essere fissato con viti o con il sistema a innesto integrato, progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.
- Finitura: Nero
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Materiale: Poliammide 6,6 / TPE
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz
- Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.