Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Cable Entry System Photo Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Piastra pressacavo per ingresso cavo collegata con bloccaggio interno, CCFLI

I telai di bloccaggio CCFL, disponibili come opzione, contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta rimangano in posizione e non possano essere rimossi o spinti fuori senza l'impiego di utensili.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.