Bloccaggio collegato piastra pressacavo ingresso cavo, CCFLO
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Bloccaggio collegato piastra pressacavo ingresso cavo, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.