Coperchio cieco della piastra del pressacavo per ingresso cavi, CEAB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperchio cieco della piastra del pressacavo per ingresso cavi, CEAB
Apertura cieca da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF
Standard industriali
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Aperture cieche da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF. Montaggio sull'apertura mediante fissaggio a vite.
- Finitura: Nero
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Materiale: Poliammide 6,6 / TPE
- Quantità nell'imballaggio: 10 pz
- Protezione: IP66
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.