Piastra ancoraggio cavo | Casse, CAG
Piastra ancoraggio cavo | Casse, CAG
Questo passacavo a due componenti può essere montato su una vasta gamma di casse. Fissa il cavo in posizione ed elimina eventuali tensioni esterne.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Bussola a due componenti con membrana di tenuta e ancoraggio dei cavi. L'installazione non richiede attrezzi, è auto-regolante per il suo spessore e si fissa con un click. Grazie al suo design compatto si estende solo 5,7 mm al di fuori della cassa su cui è montato. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali di 0,7 a 3 mm di spessore.
- Materiale: TPE e poliammide 66, senza alogeni.
- Resistenza alla temperatura: -20ºC a +125ºC.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 67,65, Impermeabile.
- Quantità nell'imballaggio: 50 pezzi.
Specifiche
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Plastica |
| Codice colore | RAL 7035 |
| Finitura | Uniforma |
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.