Adattatore per barra di alimentazione da 32A senza cavi, WO60


Adattatore per barra di alimentazione da 32A senza cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione universale con una guida di montaggio regolabile e morsetti con serraggio a molla da 1,5-6 mm².
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 32 A. Con una guida di montaggio regolabile. Senza cavi, con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 6 mm².
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 32 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.6 W.
- Poli: 3 poli.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.