Adattatore per barra di distribuzione 32A senza cavi, WO60
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore per barra di distribuzione 32A senza cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione universale con una guida di montaggio regolabile e morsetti con serraggio a molla da 1,5-6 mm².
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 32 A. Con una guida di montaggio regolabile. Senza cavi, con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 6 mm².
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 32 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.6 W.
- Poli: 3 poli.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.