Adattatore per barra di distribuzione 32A con cavi e 1 guida di montaggio, WO60
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Adattatore per barra di distribuzione 32A con cavi e 1 guida di montaggio, WO60
Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio, con cavi pre-inseriti da 6 mm².
Standard industriali
UL
CSA
GL
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 32 A. Con guide di montaggio regolabili. Con cavi da 6 mm².
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 32 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.5 W.
- Poli: 3 poli.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.