Adattatore per barra di alimentazione da 25 A con cavi, WO60


Adattatore per barra di alimentazione da 25 A con cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione da 25 A. Con due guide di montaggio regolabili. La sezione superiore è rimovibile ed è dotata di cavi preinseriti.
Standard industriali
UL
CSA
GL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 25 A. Con due guide di montaggio regolabili. Con sezione superiore rimovibile e cavi (4 mm²).
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 25 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.7 W.
- Poli: 3 poli.
- Dimensioni: 45 × 200 × 75 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.