Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 BOX CONNECTOR; 18210; F22LB; 18440; F44LB; 18680; F66LB; 18880; F126LB; 19370; F88LB Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Copertura incernierata per connettore scatolato

Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Codice colore ANSI 61
Fine Zincato; Verniciato a polvere
Colore Grigio
Materiale Acciaio dolce
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.