Riscaldatore anti-condensa compatto, EGK
Riscaldatore anti-condensa compatto, EGK
Questo piccolo riscaldatore anticondensa, EGK, è disponibile con una gamma della capacità di riscaldamento di 10-30 W. La dimensione ridotta lo rende adatto anche in spazi ristretti. Il fenomeno della condensazione dell'acqua è eliminato, anche quando la temperatura ambiente scende bruscamente. Per la versione UL, contattare nVent HOFFMAN.
Standard industriali
CE
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piccolo riscaldatore a semiconduttore idoneo per montaggio in posizione verticale per prevenire la condensazione. Montaggio a scatto su binario DIN da 35 mm (EN60715). Per la versione UL, contattare nVent HOFFMAN.
- Elemento riscaldante: Resistenza PTC.
- Materiale: Plastico e con profilo in alluminio anodizzato.
- Temperatura operativa: Da meno -40 °C to +70 °C. La capacità riscaldante è riferita ad una temperatura ambiente di 20 °C.
- Connessione: Cavo in silicone 3 × 0,5 mm² (30 mm). Cavo 3 x awg20 (300 mm) per riscaldatori UL.
- Protezione: IP 44, Classe I (con messa a terra).
- Approvazioni: CE, EAC.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.