Cassetta di derivazione in Alluminio, HALP
Cassetta di derivazione in Alluminio, HALP
La gamma di cassette di derivazione in alluminio, HALP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma HALP è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie all'eccellente resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Alluminio, tipo EN AC-47100.
- Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.
- Resistenza alla temperatura: -30 ºC a + 80 ºC.
- Protezione: IP 66, 67 | IK 09, 08 per HALP050503GE.
- Finitura: RAL 7001.
- Approvazioni: CE, GOST. Per approvazione cULus_UL Listed, contattare il nostro ufficio commerciale.
- Fornitura: Base del contenitore, coperchio, viti del coperchio in acciaio inox.
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7001 |
Colore | Grigio argento |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.