Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Contenitore per esterni combinabile a pavimento in alluminio con sportello singolo, ECOM

ECOM è un armadio componibile in alluminio a doppia parete e singola porta progettato per uso esterno. Disponibile in diverse misure standard, grazie alla sua modularità, permette di creare svariate configurazioni. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie al grado di protezione IP 66, alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE, UK CA, EAC, UL

IP

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore (T) 0.08in
Spessore (T) 2mm
Materiale Alluminio
Fine Spazzolato
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Vantaggi
Risorse Video
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.