Kit di regolazione dell’aria, PLFR


Kit di regolazione dell’aria, PLFR
Questo regolatore di pressione aria con quadrante pressione e manometro integrati viene utilizzato per regolare la pressione dell'aria al fine di rendere più efficiente il funzionamento del refrigeratore Vortex. Filtra le particelle e l'acqua di condensa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Regolatore di pressione aria con quadrante pressione, e manometro per regolare la pressione dell'aria. Filtra l'acqua e le particelle condesated (> 5μ). Ingresso massima pressione 13 bar, e alla massima temperatura massima pressione: 40 °C. Attacco da 1/4 ".
- Fornitura: Regolatore di pressione dell'aria con trappola per l'acqua.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.