Varistar CP Cabeling Rack


Varistar CP Cabeling Rack
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for high cable densities and 19" integration.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different Networking equipment possible
- Integrated vertical and horizontal cable management
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifiche
Tipo di prodotto | Rack |
Materiale del telaio | Acciaio |
Materiale | Acciaio |
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.