Termostato, ETR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Termostato, ETR
Questo termostato a temperatura regolabile, ETR, per qualsiasi armadio o cassa, con contatto normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC), viene utilizzato per controllare i dispositivi installati. Tali dispositivi, che potrebbero essere una ventola con filtro o un riscaldatore ventilato, devono attivarsi o disattivarsi al livello di temperatura richiesto, impostato dall'utente. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Termostato con contatti in scambio per il controllo della temperatura negli armadi. ETR202 con contatto normalmente chiuso per la regolazione dei riscaldatori. ETR201 con contatto normalmente aperto per la regolazione dei refrigeratori o dispositivi di segnalazione. Elemento sensore bimetallo termostatico. Montaggio a scatto su binario DIN 35 mm (EN60715).
- Materiale: Plastica in conformità UL94 V-0.
- Gamma di regolazione: Da 0 °C a +60 °C. Commuta per differenza di temperatura inferiore a 7 °K, punto di tolleranza di commutazione ±4 °K.
- Capacità di commutazione: 240 V CA, 10(2) A. 120 V CA, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Valori tra parentesi per carico induttivo.
- Temperatura operativa: -20 °C a +80 °C.
- Vita operativa: Maggiore di 100.000 cicli.
- Connessione: Terminali a vite per cavo (0.5 a 2.5 mm²).
- Protezione: IP 20.
- Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specifiche
Catalogo
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.