Guide telescopiche profilo a C per armadietto
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guide telescopiche profilo a C per armadietto
Guide telescopiche con profilo di guida per il montaggio in armadi con capacità di carico di 25 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Per il montaggio di sottorack larghi da 84 CV sulla pialla da 19"
- Capacità di carico: 25 kg per coppia
- Il profilo di guida (1) corrisponde alla dimensione di fissaggio nell'armadio (è imbullonato al profilo da 19" dell'armadio); la guida adattatore (3) corrisponde alla profondità e alle dimensioni di fissaggio sul portasatelliti (è inserita nel profilo di guida come una guida telescopica)
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato |
| Tipo | Profilo C. |
| Tipo di prodotto | Scorrimento telescopico |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.