Barra collettrice di messa a terra principale per telecomunicazioni


Barra collettrice di messa a terra principale per telecomunicazioni
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®
- Conforme agli standard NEMA®
- Accetta due capicorda con fori con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)
- Sono disponibili kit di giunzione con barra collettrice di messa a terra per estendere la lunghezza della barra collettrice stessa
Specifiche
Spessore (T) | 0.25in |
Larghezza (W) | 4in |
Spessore (T) | 6.35mm |
Larghezza (W) | 101.6mm |
Materiale | Rame |
Opuscolo
Riferimento aggiuntivo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.