Server Racks and Cabinets
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Altezza cremagliera
- Fine
- Altezza
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Colore
- Codice colore
- Schermatura EMC
- Lunghezza
- Larghezza rack
- Larghezza
- Profondità
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Grado di protezione
- Bordi trattati
- Conforme a.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 63 risultati (446 items)

Kit guarnizioni Varistar
Materiale della guarnizione per rack di contenimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 800 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 800 W

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie
pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati

Pannello anteriore da 19"
Il pannello frontale da 19" è disponibile nei colori nero e grigio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 7 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 8 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 9 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 10 U, 4 mm, al, anodizzato

Pannello frontale da 19", plastica
Clip in plastica da 19" sui pannelli frontali con design estetico appositamente realizzata per il datacom verticale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", plastica, 6 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 9005, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 6 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 1 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 2 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi

Pannello frontale da 19", ventilato
I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7035

Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi
Il pannello anteriore da 19" consente di montare gli occhielli del cavo.

Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi
Canaline per cavi per una gestione intelligente dei cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021

Canalina per cavi da 19"
unità da 19" per una gestione dei cavi semplice ed efficace.

Ripiano per apparecchiature da 19"
Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U
Ripiano per apparecchiature da 19" con capacità di carico di 5 kg.

Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7035

Cassetto da 19"
I cassetti da 19" consentono il montaggio di computer e superfici di scrittura per facilitare le operazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 1 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 2 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 3 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7021