Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Power Distribution

Power Distribution
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Colore
  • Funziona con
  • Materiale
  • Fine
  • Lunghezza
      Applica
    • Prese commutate
    • Corrente nominale
    • Profondità
        Applica
      • Altezza
          Applica
        • Tensione nominale
        • Unità rack
        • Tipo di misurazione
        Filter1

        Filtro applicato: 1

        Visualizza tutti i filtri (1)

        Prodotti | 57 risultati (211 items)

        EA9109.png image

        Sensore interruttore portiera

        Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Sensore interruttore portiera
        Sensore flusso aria

        Sensore flusso aria

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Sensore flusso aria
        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite

        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno di contenitori, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 200 mm
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 450 mm, 19"
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 975 mm
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1680 mm, 38 U
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1900 mm, 43 U
        Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 2000 mm, 47 U
        Sensori segnalatore luminoso di allarme

        Sensori segnalatore luminoso di allarme

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Sensori segnalatore luminoso di allarme
        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello

        Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno del gruppo di comando, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 440 mm, 19"
        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 980 mm
        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1680 mm, 38 U
        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1900 mm, 43 U
        Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1980 mm, 47 U
        safety switch

        Interruttore di sicurezza dei moduli di distribuzione dell'alimentazione

        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Moduli di distribuzione dell'alimentazione a norma DIN 43880, interruttore di sicurezza FI, 16 A, 30 ma
        mains cable

        Cavo di rete

        Il cavo di rete SCHROFF fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Cavo di rete, IEC C14 - C13, 2,5 m, nero
        Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13-Angled, 2,5 m grigio
        Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, nero
        Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, grigio
        Cavo di rete, IEC C14 - C13, 0,5 m, nero
        Cavo di rete, IEC C14 - C13, 1 m, nero
        Cavo di rete, da BS a IEC C13, 2,5 m, nero
        Cavo di rete, da USA a IEC C13, 2,5 m, nero
        safety switch

        Interruttore automatico dei moduli di distribuzione dell'alimentazione

        Interruttore GFCI robusto, che protegge da guasti di terra e offre una protezione completa.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Moduli di distribuzione alimentazione a norma DIN 43880, interruttore automatico 1 x 16 A
        Moduli di distribuzione alimentazione a norma DIN 43880, interruttore automatico 3 x 16 A
        PDU Mounting Bracket

        Staffa di montaggio PDU

        Kit di assemblaggio per PDU.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Staffa di montaggio PDU per il montaggio di due multiprese affiancate
        Staffa di montaggio PDU per il montaggio
        Staffa di montaggio PDU per montaggio verticale
        19 distribution box

        Scatola di distribuzione da 19"

        La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Scatola di distribuzione da 19" con imballaggio per la spedizione all'estero
        Scatola di distribuzione da 19"
        busbar

        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON

        La barra di distribuzione SCHROFF è progettata per la distribuzione dell'alimentazione a corrente elevata alloggiata all'interno di gruppi di comando, schede a pannello e contenitori per vie di distribuzione.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, ottone non trattato
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, ottone stagnato
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, stagnato e-Cu
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 1 polo, stagnato e-Cu
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 4 poli, ottone non trattato
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 4 poli, stagnato e-Cu
        Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 3 poli, stagnato e-Cu
        pcb busbars

        Barra di distribuzione PCB per la distribuzione dell'alimentazione

        Barra di distribuzione per la distribuzione dell'alimentazione a schede a circuito stampato e backplane.
        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L216,3 mm
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L338,3 mm
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 4 HP L206,2 mm
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L328,1 mm
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 5 HP L206,2 mm
        Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 5 HP L333,2 mm