Power Distribution
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Colore
- Funziona con
- Materiale
- Fine
- Lunghezza
- Prese commutate
- Corrente nominale
- Profondità
- Altezza
- Tensione nominale
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Filtro applicato: 1
Prodotti | 57 risultati (211 items)

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0811, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0401, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0807, 400 V CA, 3-PH, 32 A

PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0303, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0311, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0313, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0321, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0328, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0305, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0311-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A

Sensore per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Maniglia elettronica
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Cavo a contatto secco
Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo a contatto secco

Cablaggio per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cablaggio per eHandle

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro
I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz

Cavo di comunicazione seriale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo RJ45-DB9

Sensore di temperatura singolo
Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura singolo

Hub di ingresso sensore
Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Hub di ingresso sensore

3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità
3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

Sensore di temperatura e umidità singolo
Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura e umidità singolo