Barriera in schiuma FleXbus FBS ERIFLEX nVent
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barriera in schiuma FleXbus FBS ERIFLEX nVent
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Facile accesso per i punti difficili da raggiungere
- Resistente all'invecchiamento, al fumo e all'umidità
- Riaccessibile e riparabile
- Eccellente adesione
- Nessun materiale di supporto richiesto
- F-rating / E-rating fino a 2 ore
- T-rating / I-rating fino a 2 ore
- Si espande fino a 5 volte del suo volume
Specifiche
| Volume | 12.85fl oz (US) |
| Temperatura di installazione | 15 – 30°C |
| Temperatura di installazione | 59 – 86°F |
| Volume | 380ml |
| Colore | Rosso; Marrone |
| Larghezza | 17.72in max |
| Altezza | 19.68in max |
| Larghezza | 450mm max |
| Altezza | 500mm max |
| Tempo di indurimento approssimativo | 90s min |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Scheda di dati di sicurezza
Specifiche tecniche
Certificazioni










- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.