Scambiatore di calore liquido/aria LHX+
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Scambiatore di calore liquido/aria LHX+
I refrigeratori a file RackChiller (IRC) sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato/supplementare a efficienza energetica nei data center. RackChiller IRC è una soluzione di raffreddamento di precisione modulare e scalabile che può sostituire o integrare la tradizionale infrastruttura di raffreddamento del data center.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Scambiatore di calore aria/liquido montabile da 19" con ventola
- Ventole facilmente sostituibili senza smontare lo scambiatore di calore
- Alimentazione del liquido di raffreddamento dall'alto o dal basso
Specifiche
| Profondità | 500mm |
| Tipo di prodotto | Scambiatore di calore liquido/aria |
| Direzione del flusso d'aria | Da anteriore ad alto |
Certificazione
Foglio di vendita
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.