Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Intelligent PDU

Intelligent PDU
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Prese commutate
  • Corrente nominale
  • Tensione nominale
  • Unità rack
  • Tipo di misurazione
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 14 risultati (87 items)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6880, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6910, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6980, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN6450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6850, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN6326, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN6337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6350, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6380, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN6325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN5812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN5808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN5337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5403, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5325, 230 V CA, 1-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN5329, 230 V CA, 1-PH, 32 A
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2852, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN2450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2950, 400 V CA, 3-PH, 63 A
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1812, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1403, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1811, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1980, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN1450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1330, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1335, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
EN6883

IPDU Enlogic, uscita commutata e dosata serie EN6

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A int, 380-415V, 3P raccordo a Y, 6 CB, 36 bloccaggio combinato
EN2951

Misuratore di ingresso Enlogic, uscita commutata PDU serie EN2

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU MS, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 blocco combinato
PDU MS, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-IN-1
EN1311

PDU con misurazione in ingresso Enlogic serie EN1

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
MI PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
PDU con misurazione ingresso serie Advantage

PDU con misurazione ingresso serie Advantage

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-IN-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-IN-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1