Industrial Networking
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Colore
- Funziona con
- Altezza
- Altezza
- Prese commutate
- Larghezza
- Codice colore
- Larghezza
- Corrente nominale
- Profondità
- Profondità
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 61 risultati (365 items)

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2810, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2852, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2950, 400 V CA, 3-PH, 63 A
IPDU intelligente, EN2980, 400 V CA, 3-PH, 63 A

PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1402, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1812, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1403, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1450, 400 V CA, 3 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1811, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1880, 400 V CA, 3 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1950, 400 V CA, 3 PH, 63 A
IPDU intelligente, EN1980, 400 V CA, 3-PH, 63 A

PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN1330, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1335, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN1337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN1380, 230 V CA, 1 PH, 32 A

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0401, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0807, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0811, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0850, 400 V CA, 3-PH, 32 A

PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0311-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0305, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0303, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0311, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0313, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0321, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0328, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0337, 230 V CA, 1-PH, 32 A

Sensore per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Maniglia elettronica
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Cavo a contatto secco
Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo a contatto secco

Cablaggio per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cablaggio per eHandle

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro
I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz