Cavo di riscaldamento autoregolante IceStop
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cavo di riscaldamento autoregolante IceStop
nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Simple to design
- Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
- Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
- GM-2XT for bitumen roofs
Specifiche
| Temperatura di installazione minima | 0°F |
| Spessore nominale | 0.24in |
| Larghezza nominale | 0.54in |
| Spessore nominale | 6mm |
| Larghezza nominale | 14mm |
| Peso cavo nominale | 92lb/ft |
| Peso cavo nominale | 130g/m |
| Tensione di alimentazione | 208 – 240V |
| Temperatura di installazione minima | -18°C |
| Colore | Nero |
| Tipo di percorso a terra | Treccia |
| Materiale conduttore | Rame nichelato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.