Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Codice colore cornice
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Numero di scomparti
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 295 risultati (2091 items)

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
IPDU intelligente, EN2316-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2317, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2337, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2326, 230 V CA, 1 PH, 16 A
IPDU intelligente, EN2329, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2350, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2380, 230 V CA, 1 PH, 32 A
IPDU intelligente, EN2325, 230 V CA, 1 PH, 32 A

IPDU Enlogic, uscita commutata e dosata serie EN6
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 bloccaggio combinato
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-IN-1
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A int, 380-415V, 3P raccordo a Y, 6 CB, 36 bloccaggio combinato

Misuratore di ingresso Enlogic, uscita commutata PDU serie EN2

PDU con misurazione in ingresso Enlogic serie EN1

PDU di base Enlogic

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0812, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0401, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0402, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0807, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0808, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0809, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0403, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0811, 400 V CA, 3-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0450, 400 V CA, 3-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0850, 400 V CA, 3-PH, 32 A

PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
PDU DI BASE, EB0311-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0317-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0305, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0332, 230 V CA, 1-PH, 63 A
PDU DI BASE, EB0303, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0311, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0313, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0321, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0322, 230 V CA, 1-PH, 16 A
PDU DI BASE, EB0337, 230 V CA, 1-PH, 32 A
PDU DI BASE, EB0328, 230 V CA, 1-PH, 32 A

Sensore per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Maniglia elettronica
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.

Cavo a contatto secco
Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo a contatto secco

Cablaggio per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cablaggio per eHandle

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro
I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz