Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Codice colore cornice
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Numero di scomparti
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 295 risultati (2091 items)

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1200 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 900 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1100 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 600 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 800 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1000 mm

Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"
Superficie di scrittura da utilizzare con il nostro cassetto da 19". È posizionato sul cassetto e può essere sollevato quando il cassetto è aperto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"


Maniglia a leva Varistar CP con blocco numerico
Maniglia a leva con esclusione della chiave e blocco con tasti numerici.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Maniglia a leva Varistar CP con blocco numerico, chiave 1333

Luce LED, staffa da 19"
Adattare la distribuzione della luce alla situazione di installazione corrente.

Pannello cavi Varistar
Pannello per cavi verticale per armadi indipendenti Varistar polverizzato nel colore dell'armadietto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 250 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 150 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 917H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 604H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 446H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 1019H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 670H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 496H 110 W
Pannello cavi Varistar, 2200H 250 W
Pannello cavi Varistar, 1800H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 250 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2200H 150 W

Occhiello cavo Varistar
Occhielli per cavi per la gestione dei cavi strutturati in verticale lungo i montanti Varistar.

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella
Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 800 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 800 W

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie
pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato

Pannello anteriore da 19"
Il pannello frontale da 19" è disponibile nei colori nero e grigio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 7 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 8 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 9 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 10 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL7035
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 8 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 9 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 10 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19", 1 U, 3 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", 4 U, 3 mm, al, RAL 7021