Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Materiale
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore
- Codice colore telaio
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Numero di comparti
- Alimentazione ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 297 risultati (2189 items)

Staffa di connessione rapida per passerella a filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.

Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata con tecnologia a collegamento rapido.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M6
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, nero, foro M6

Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 5 mm

Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA
Staffa di connessione multiuso per sistema di passerella a filo PEMSA per unire sezioni rettilinee, curve ed altri accessori.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA, nero

Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA
Fornisce giunzioni robuste e rinforzate per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA, nero
Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA

Morsetto di fissaggio universale per passerella a filo PEMSA
Fornisce un accessorio robusto e rinforzato per il sistema di passerella a filo PEMSA per garantire un fissaggio stabile e facile da installare.

Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip multifunzione
Combinazione ideale con gli elementi di fissaggio innovativi CADDY per barre filettate o pendini con i ganci a J CAT HP ad alte prestazioni preassemblati in fabbrica. Subito pronti all'uso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supp. a J Cat HP 50 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm
Supp. a J Cat HP 25 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm
Supp. a J Cat HP 33,3 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm

Supporto a J migliorato nVent CADDY CAT HP
Combina la tecnologia Versa-Mount con un'ampia base e un generoso raggio di curvatura per il supporto critico non continuo di cavi dati ad alte prestazioni e in fibra ottica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T
Combinazione ideale con gli elementi di fissaggio innovativi CADDY per controsoffitti acustici con i ganci a J CAT HP ad alte prestazioni preassemblati in fabbrica. Subito pronti all'uso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto a J nVent CADDY Cat HP con clip per griglia a T, 25 mm Diametro