Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Codice colore cornice
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Numero di scomparti
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 295 risultati (2091 items)

Uscita cavo vassoio cestello PEMSA
Uscita per cavi regolabile per una gestione dei cavi facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Uscita per cavi per passerella a filo PEMSA, PZ
Uscita per cavi per passerella a filo PEMSA, nero

Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M6
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, nero, foro M8–M10
Supporto centrale per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10

Interruzione dati vassoio cestello cavi PEMSA
Uscita per cavi a innesto rapido regolabile per una gestione dei cavi dati facile e sicura.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Uscita per cavi dati per passerella a filo PEMSA

Base a pavimento vassoio cestello in filo PEMSA
Supporti versatili per passerella a filo per installazioni sottopavimento veloci e sicure.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piedino pavimento per passerella a filo PEMSA

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.

Supporto Quick Center del vassoio del cestello in filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata con tecnologia a collegamento rapido.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M6
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, foro M8–M10
Supporto centrale rapido per passerella a filo PEMSA, nero, foro M6

Attacco rapido vassoio cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione versatile per passerella a filo PEMSA con tecnologia a collegamento rapido per giunzioni rapide e sicure di sezioni rettilinee.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 4–4,5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, nero, diam. 5 mm
Staffa di giunzione rapida per passerella a filo PEMSA, diam. 5 mm

Barra di giunzione del vassoio del cestello a filo PEMSA
Staffa di connessione multiuso per sistema di passerella a filo PEMSA per unire sezioni rettilinee, curve ed altri accessori.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA, nero
Staffa di connessione per passerella a filo PEMSA

Mini staffa universale per vassoio con cestello a filo PEMSA
Supporti versatili della passerella a filo per un montaggio a parete rapido e sicuro o per installazioni accessorie di scatole elettriche.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, nero zincato
Staffa mini universale per passerella a filo PEMSA, PZ

Supporto per soffitto per impieghi leggeri con cestello in filo PEMSA
Supporto efficace della passerella a filo da una singola barra filettata per applicazioni leggere.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto soffitto per applicazioni leggere per passerella a filo PEMSA

Vassoio rapido con cestello in filo PEMSA
Soluzione a percorso continuo con tecnologia Rapide per un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 100 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 100 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 150 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 200 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 300 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 400 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 450 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 500 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 60 x 600 mm
Passerella a filo PEMSA Rapide, nero, 3000 x 60 x 60 mm

Supporto ripiano vassoio cestello in filo PEMSA
Supporti rinforzati per passerella a filo con tecnologia a collegamento rapido per un montaggio a parete rapido e sicuro o per l'installazione su profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 180 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 130 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 230 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 330 mm
Supporto mensola per passerella a filo PEMSA, 430 mm